216 documents
pertinence
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Le rail est au centre d’un système complet qui permet plusieurs modes de fixation et qui est compatible avec plusieurs gammes de chemins de câbles (chemin de câbles filaire Cablofi l, en tôle P31, échelle à câbles GLO4 et différentes gammes de supports).
La nouvelle éclisse automatique et le système emboîtable mâle/femelle vous garantissent une liaison rapide, simple et sûre dans toutes les situations. Ainsi qu'un démontage possible du chemin de câbles.
Viadis est une gamme complète de profilés de goulottes de distribution et de multiples accessoires.
La gamme Kaleïs propose avec ses chemins de câbles en fils d'acier soudés, et en tôle pleine ou perforée, des solutions pertinentes pour les besoins de design et de « transparence » des bâtiments tertiaires sans faux plafonds.
Avec Logix, bénéficiez d'une gamme d'appareillages courants forts/courants faibles spécialement conçus pour se clipper facilement sur nos goulottes dernière génération.
Ce livre blanc vous permet de comparer les solutions Hautes Résistances (HR) et de Galvanisation à chaud (GC) ainsi que de mettre en lumière la nouvelle gamme Hautes Résistances, les fils ZnAl, la tôle et accessoires en ZnMg et visserie en ZnNi
Découvrez le référentiel normatif du chemin de câbles qui vous permettra de sécuriser vos installations quelque soit leur environnement d'installation (classe de corrosion, CPS, norme, mise à la terre, etc.)
Découvrez les chemins de câbles fil et tôle Haute Résistance pour atmosphères corrosives. Haute Résistance à la corrosion et au feu.
Un système complet pour tout le cheminement de câbles certifié NF EN 61537 pour milieux humides, salins ou corrosifs
Les armoires et coffrets électriques constituent un des éléments essentiels des installations électriques. Pour chaque milieu ambiant, Legrand vous propose une enveloppe adaptée, dans le matériau approprié
Une solution de performance sur 3 niveaux, mêlant sélectivité et filiation, jusqu’à 20kA d’Icc 3, dans le cadre des installations tertiaires françaises en régime TT
Parking privé pour bâtiment tertiaire - L’installation des points de recharge se fera dans le respect de la réglementation en vigueur
La protection renforcée des biens et des personnes contre les risques d'incendie d'origine électrique
Un système de câblage conçu pour l'environnement LAN de petites et grandes entreprises
La solution adaptée pour un usage quotidien en logement collectif
Tout savoir sur le pilotage actif de l'éclairage, des volets et des prises grâce aux solutions KNX
Découvrez les solutions en version plastrons isolants et métal pour répondre à tous les besoins des chantiers courants
Pack décret tertiaire : prestations d'accompagnement au respect des obligations réglementaires
Manutention, installation et mise en service
Objet de l’entretien / Plan d’entretien / Service entretien Bases IS
Objet de l’entretien / Plan d’entretien / Service entretien DPX³
Objet de l’entretien / Plan d’entretien / Conditions normales de fonctionnement / Service entretien DMX³